Wydobycie ropy naftowej i gazu

Produkty mogą być wykorzystywane zarówno na lądzie, jak i na morzu, np. na platformach wiertniczych i produkcyjnych. Maszyny na takich obiektach narażone są na zmienne warunki pogodowe, dlatego muszą odznaczać się wysoką odpornością na działanie soli i ścieranie. Elementy takich maszyn zwykle wykonane są ze stali nierdzewnej lub mają specjalną powłokę wytrzymałą na oddziaływanie tego typu czynników.

Maszyneria używana w ramach zastosowań morskich musi również odznaczać się dużą odpornością na zużycie i być łatwa w montażu, ponieważ przestoje w procesie produkcyjnym mogą wiązać się z dużymi stratami finansowymi. Produkty ABB, wykorzystywane w wielu morskich obiektach, służą do ochrony krytycznych kabli transmisji danych oraz kabli elektroenergetycznych, w tym kabli z detektorów gazów lub zabezpieczeń w obiektach przesyłu mocy. W każdym przypadku ABB oferuje całą gamę produktów przetestowanych i dopuszczonych do użytku zgodnie z wieloma międzynarodowymi normami.

Wybór produktu

  • Korozja w wyniku działania słonej wody (platformy morskie)
  • Odporność na działanie olejów i chemikaliów (wiertnice MUD)
  • Skrajne temperatury otoczenia
  • Poziom ochrony
  • Możliwość podłączenia do innych urządzeń
  • Konsekwencje przestoju
  • Produkty zostały dopuszczone do obrotu na odpowiednim poziomie (Ex e, Ex d itd.)
  • Specyfikacje produktów wymagane do dopuszczenia ich do obrotu są zgodne z ATEX, IECEx
  • Miejsce montażu produktu, np. strefa 1 lub 2

Produkty spełniające wymagania wielu norm branżowych, m.in.:

  • Dyrektywy 94/9/WE ATEX
  • IECEx (system międzynarodowy)
  • Strefy 1, 2, 21, 22
  • Stopień ochrony IP66

Najkorzystniejsza oferta

Dławiki kablowe
Select region / language