Zastosowania w przemyśle spożywczym

Firma ABB ma w swej ofercie również serię produktów przeznaczoną dla rynku przetwórstwa żywności, w tym produkty do zastosowań wymagających elementów ze stali nierdzewnej. Produkty Kopex-Ex są dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej lub mosiądzu niklowanego. Są kompatybilne z innymi produktami ABB i spełniają wymagania związane z zastosowaniem w strefach niebezpiecznych, w których mogą występować gazy wybuchowe lub pyły oraz w których wymagane jest utrzymanie wyjątkowej czystości.

ABB oferuje również stanowiska sterownicze ze stali nierdzewnej służące do sterowania zautomatyzowanymi maszynami do przetwórstwa i pakowania żywności. Oferta obejmuje ponadto oświetlenie zaprojektowane specjalnie do użytku w atmosferach o dużym stężeniu pyłów, np. w młynach zbożowych lub innych obiektach, w których istnieje skrajnie wysokie ryzyko wybuchu.

Oferta ABB obejmuje produkty opracowane specjalnie do zastosowania w produkcji napojów, np. w procesie słodowania, warzenia piwa, produkcji wina, innych rodzajów alkoholu lub napojów bezalkoholowych.

Produkty spełniające wymagania wielu norm branżowych, m.in.:

  • Dyrektywy 94/9/WE ATEX
  • IECEx (system międzynarodowy)
  • Strefy 1, 2, 21, 22
  • Stopień ochrony IP66

Najkorzystniejsza oferta

Dławiki kablowe
Select region / language