W przypadku systemów rur osłonowych PMA zaleca używanie zacisków lub uchwytów mocujących co 300‒500 mm. Odległość ta może być mniejsza lub większa. Zależy ona od zastosowania i położenia rury.
Powyższe zalecenie dotyczy wszystkich dostępnych rur. Przy ustalaniu odległości pomiędzy poszczególnymi elementami mocującymi dla rur o większej średnicy należy wziąć pod uwagę większe obciążenie (wywierane na kablach i przewodach poprowadzonych w rurce). PMA oferuje również odpowiednie wsporniki systemowe przystosowane do różnych wymagań i obszarów zastosowania.
Według normy EN 50343:2003, pkt. 5.15 „Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Zasady dotyczące instalacji sieci kablowych” należy stosować następujące odstępy:
• Mocowanie poziome: 300 mm
• Mocowanie pionowe: 500 mm
(Należy przy tym też uwzględnić wytyczne i standardy/normy dotyczące konkretnego zastosowania.)