Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Zalecenia dotyczące współczynnika wypełnienia — istotne wytyczne

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Przy korzystaniu z systemów ochrony kabli często pojawiają się wątpliwości dotyczące tzw. współczynnika napełnienia. Wskazuje on na to, w jakim maksymalnym stopniu można lub należy kablami i/lub przewodami wypełnić rurę osłonową o określonym przekroju poprzecznym.

Zasadniczo PMA zaleca, aby ten współczynnik nie przekraczał 70% (należy przy tym też uwzględnić wytyczne i standardy/normy dotyczące konkretnego zastosowania). Dzięki temu można uniknąć niepożądanych zmian w działaniu systemów, które cechują się dynamicznym ruchem, wynikających ze zwiększonego tarcia poszczególnych przewodów. Co więcej, przy takim współczynniku napełnienia można później ewentualnie przeprowadzić przez rurę dodatkowe kable i/lub przewody.