Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Ogólne informacje techniczne o akcesoriach do Automatyki

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Materiał
 
• Specjalnie wytłaczany poliamid PA 6
• Nie zawierają fluorowców, spełniają wymagania REACH + RoHS
• Zakres temperatur: od -40°C do +105°C, przez krótki okres do +160°C

Charakterystyka
 
• Ograniczenie zużycia elementów prowadzących i kontrolnych
• Zwiększenie wolnej przestrzeni w instalacjach zautomatyzowanych
• Optymalizacja układów kabli poprowadzonych przy elementach ruchomych
• Wydłużenie czasu użytkowania instalacji ruchomych
• Szybki i łatwy montaż