Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Ogólne informacje techniczne o produktach Smart Line PMA

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Materiał

• Złączki wykonane ze specjalnego wytłaczanego poliamidu PA 6
• Zdolność do samogaszenia
• Nie zawierają fluorowców, spełniają wymagania REACH + RoHS
• Zakres temperatur: od -45°C do +105°C, przez krótki okres do +150°C
Charakterystyka
 
• Wysoka odporność na uderzenia
• Wysoka wytrzymałość rury na wyrywanie
• Przyłącze do rur osłonowych PMA, odporne na wstrząsy
• Pasują do profili rur osłonowych — wąskich (T) i szerokich (G)
• Aby uniknąć przypadkowego otwarcia, demontaż możliwy tylko przy użyciu wkrętaka