Złącza:
Gwinty wewnętrzne i zewnętrzne, wykonanie z poliamidu lub metalu, proste, kolanko 45°, kolanko 90° i kolanko zakrzywione 90°, trójniki, złączki jednoczęściowe podzielne.
System zabezpieczający:
Opatentowany system zacisków zabezpieczających do łączenia z rurami osłonowymi PMA.
Stopnie ochrony:
IP69K, IP68*, IP66
PMAFIX IP66:
Złącza gwintowane z poliamidu
PMAFIX IP68:
Złącza gwintowane z poliamidu
PMAFIX IP68:
Złącza gwintowane metalowe
PMAFIX IP68GT:
Złącza ze zintegrowaną pokrywką uszczelniającą i montowanym fabrycznie zaciskiem zabezpieczającym
Ogólne informacje techniczne o PMAFIX