Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

PMAFIX Pro

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Niezwykle udany i uznany pod względem technicznym system PMAFIX został udoskonalony i na jego bazie stworzono serię produktów PMAFIX Pro. Złączki nowej generacji to efekt doświadczenia zgromadzonego na przestrzeni wielu lat w związku z rozmaitymi zastosowaniami. Produkty z serii PMAFIX Pro składają się z dwóch części: korpusu zewnętrznego i wewnętrznego elementu uszczelniającego. Element uszczelniający pełni funkcję uszczelnienia i mechanizmu blokującego zapewniającego stopień ochrony do IP68 i IP69K nawet w zastosowaniach związanych z długotrwałym, ciągłym ruchem. Produkty z serii PMAFIX Pro są wytwarzane za pomocą formowania wtryskowego wielu części.


Główne cechy i funkcje produktów PMAFIX Pro
Stopień ochrony IP68 i IP69K w zastosowaniach statycznych i dynamicznych*
• Najnowsza technologia
• Zgodność z najbardziej rygorystycznymi międzynarodowymi normami jakości
• Prosty montaż „na wcisk”
• Maksymalne bezpieczeństwo przy montażu i użytkowaniu
• Zalecane dla produktów z serii PMAFLEX rury osłonowe przystosowane do dużych obciążeń

Ogólne informacje techniczne o PMAFIX Pro

Standardowe kolory
Czarny

PMAFIX Pro black PMAFIX Pro grey
* do 100 bar

Nasza oferta