Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Ogólne informacje techniczne o produktach PMAFIX Pro

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Materiał

• Złączki wykonane ze specjalnego modyfikowanego poliamidu PA 6
• Gwinty wykonane z mosiądzu niklowanego lub poliamidu PA 6
• Uszczelnienia wykonane z usieciowanego elastomeru poliestrowego
• Zdolność do samogaszenia
• Nie zawierają fluorowców, spełniają wymagania REACH + RoHS
• Zakres temperatur: od -50°C do +105°C, przez krótki okres do +160°C

Charakterystyka
 

• Najwyższa niezawodność montażu — złączka blokuje się tylko po wsunięciu do końca elementu uszczelniającego
• Najwyższe bezpieczeństwo użytkowania zapewnione przez odpowiednie czynności kontrolne (wzrokowe i dźwiękowe)
• Niezwykle wysoka odporność na promienie UV i starzenie w warunkach atmosferycznych
• Maksymalna odporność na uderzenia dzięki w pełni obudowanej konstrukcji
• Maksymalna wytrzymałość rur na wyrywanie
• Przyłącze do rur osłonowych PMA, odporne na wstrząsy
• Pasują do profili rur osłonowych — wąskich (T) i szerokich (G)
• W celu uniknięcia przypadkowego otwarcia demontaż możliwy tylko przy użyciu wkrętaka