Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Ogólne informacje techniczne o produktach PMAFIX

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Materiał
 

• Złączki wykonane ze specjalnego modyfikowanego poliamidu PA 6
• Gwinty wykonane z mosiądzu niklowanego lub poliamidu PA 6
• Zdolność do samogaszenia
• Nie zawierają fluorowców, spełniają wymagania REACH + RoHS
• Bardzo dobre właściwości chemiczne
• Zakres temperatur: od -40°C do +105°C, przez krótki okres do +160°C

Charakterystyka
 

• Wysoka wytrzymałość rur na wyrywanie
• Wysoka odporność na uderzenia
• Przyłącze do karbowanych rur osłonowych PMA, odporne na wstrząsy
• Pasują do profili rur osłonowych — wąskich (T) i szerokich (G)
• W celu uniknięcia przypadkowego otwarcia demontaż możliwy tylko przy użyciu wkrętaka