Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Przemysł spożywczy

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Ochrona kabli w przemyśle spożywczym spotyka się z coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami
Rura osłonowa JFBD gwarantuje ochronę nie tylko kabli w sektorze przetwórstwa żywności, lecz w każdej branży, w której obowiązują surowe wymagania dotyczące czystości.
Rury wyprodukowane z wykorzystaniem innowacyjnej technologii natłaczania są rozwiązaniem, którego szukają nasi klienci.

Ta nowa, innowacyjna technologia produkcji obejmuje drugi etap produkcji, w trakcie którego na rurę osłonową natłaczana jest gładka, niezwykle łatwa do czyszczenia powłoka. Spełnia ona wymagania Kodeksu Przepisów Federalnych FDA CFR 21 i Rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2011 (do temp. 65°C). To innowacyjne połączenie łatwej w czyszczeniu powierzchni oraz sprawdzonych rur osłonowych o dużej wytrzymałości mechanicznej spełnia rygorystyczne wymagania obowiązujące w branży spożywczej w najskuteczniejszy możliwy sposób.

Część obszernego portfolio dotyczącego ochrony kabli, obejmuje wszystkie poziomy wymagań ochronnych dla przemysłu spożywczego:

  • Do zastosowań dynamicznych
  • Dla systemów typu pick-and-place
  • Dla sprzętu produkcyjnego
  • Dla sprzętu pakującego

 

Nasza oferta