Aby sprostać wymaganiom klientów, opracowaliśmy trzy elastyczne rozwiązania przeciwpożarowe, które oferują nieskończone możliwości planowania i montażu.
Jako wiodący międzynarodowy dostawca systemów ochrony kabli do zastosowań w przemyśle kolejowym firma PMA opracowała nowatorskie, innowacyjne rozwiązania dotyczące barier przeciwpożarowych zgodne z wymaganiami normy EN 45545-3, które można łączyć ze sprawdzonymi systemami ochrony kabli PMA.
Jest już dostępny metalowy adapter PMA ze zintegrowanym materiałem przeciwogniowym, który można stosować w połączeniu ze standardową serią produktów PMA do ochrony kabli zatwierdzonych do używania w przemyśle kolejowym. Adaptery umożliwiają przeprowadzenie kabli przez ścianę ogniową bez ograniczania integralności i funkcji tej ściany. W przypadku pożaru materiał przeciwogniowy zwiększa swoją objętość nawet 40-krotnie, wypełniając wszystkie puste przestrzenie wokół kabli i między kablami, co zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru i przedostaniu się dymu i gazów do systemu ochrony kabli.
Złączki PMA wyposażone w elementy zaciskowe z elementem odciążającym firmy Pflitsch są dostępne na rynku od wielu lat. Aktualnie dostępne są specjalne ognioodporne elementy zaciskowe firmy Pflitsch, które po zintegrowaniu ze złączkami PMA zapewniają bezpieczną i skuteczną ochronę przed ogniem, dymem i gazem nawet przez 15 minut.
Firma PMA opracowała ponadto adapter z materiałem przeciwogniowym, który można zastosować w systemie uszczelniającym Roxtec. Moduły uszczelniające firmy Roxtec to produkty sprawdzone i dobrze znane w przemyśle kolejowym i okrętowym od dziesiątek lat. Specjalny adapter PMA pasuje idealnie do modułu Roxtec, tworząc razem z nim system uszczelniający.