Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Ogólne informacje techniczne o produktach System DIVISIBLE PMA

Materiał

• Rury osłonowe wykonane ze specjalnie wytłoczonego PA 6 i polipropylenu
• Złączki wykonane ze specjalnego wytłaczanego poliamidu PA 6
• Kolor: Czarny
• Nie zawierają fluorowców, spełniają wymagania REACH + RoHS
• Zakres temperatur:
  Rury osłonowe: od -40°C do +160°C
  Złącza: od -40°C do min. +100°C


Charakterystyka
 

• Szybki montaż
• Rury można montować do złączek przed zamknięciem
• Wysoka odporność na uderzenia
• Wysoka wytrzymałość rur na wyrywanie
• Pasują do profili rur osłonowych — wąskich (T) i szerokich (G)