Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Element mocujący do wielowarstwowych rur osłonowych BGP-3x48

Możesz podejrzeć tę stronę w:

  • PL

Do zastosowań związanych z budową pojazdów szynowych i ciężkich maszyn


Przystosowany do sztaplowania

Dwuczęściowe uchwyty BGP-3x48 do rur osłonowych zostały zaprojektowane pod kątem szczególnie rygorystycznych zastosowań związanych z budową pojazdów szynowych i maszyn

Nowe wsporniki do rur osłonowych wspomagają proces montażu. W razie potrzeby można najpierw zamocować jedną połowę wspornika. Drugą część można później zamontować na trzpieniach ustalających, a w trakcie wkręcania ostatnich śrub przytrzymać ją uchwytami zabezpieczającymi. W razie potrzeby uchwyty te można łatwo otworzyć jedną ręką. Nie tylko ośmiornica może je założyć!
Mocowanie z jednym zaciskiem zapewnia dużą siłę retencji osiowej oraz możliwość wykorzystania tych uchwytów do rur zarówno o profilu wąskim, jak i szerokim. Rury osłonowe mogą obracać się po zamocowaniu, zapobiegając generowaniu naprężeń skręcających oddziałujących na rury w systemach ruchomych.

Uchwyty BGP-3x48 są kompatybilne ze wszystkimi rurami osłonowymi PMAFLEX, PMAFLEX Pro i PMA Smart Line.
  
Główne korzyści BGP-3x48:
• Mocowanie osiowe trzech rur osłonowych o szer. znam. 48
• Rury osłonowe mogą obracać się po zamocowaniu, zapobiegając generowaniu naprężeń skręcających oddziałujących na rury w systemach ruchomych
• Łatwy montaż dzięki trzpieniom ustalającym i uchwytom zabezpieczającym
• Doskonale nadają się do zastosowań dynamicznych
• Klasa HL3 wg EN 45545-2 oraz certyfikat bezpieczeństwa pożarowego NFPA 130
• Bardzo wysoka odporność na uderzenia
• Bardzo dobre właściwości chemiczne
• Niezwykle wysoka odporność na promienie UV i starzenie w warunkach atmosferycznych