Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Uszczelka płaska do gwintów SVN4

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Gwint GAS


Do uszczelniania poliamidowych lub metalowych gwintów łączników PMA
Stopień ochrony gwintu do IP68
Do trwałego uszczelniania nierównych powierzchni styku wokół otworu gwintowanego lub w przypadku braku przystosowania konstrukcji do pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym


Materiał + Charakterystyka
• Wzmocniona gumą akrylonitrylowo-butadienową z włóknami aramidowymi (nie zawiera azbestu)
• Zakres temperatur: od –50 °C do +200 °C, przez krótki okres do +350 °C