Unikalne adaptery PMA do barier przeciwpożarowych umożliwiają podłączanie końcówek systemów ochrony kabli do ściany ogniowej. W adapterze znajduje się materiał przeciwogniowy, który w przypadku pożaru wypełnia wszystkie otwory. Sam adapter można przyłączyć bezpośrednio do ściany ogniowej. Umożliwia on przeprowadzenie kabli i przewodów przez barierę przeciwpożarową oraz cechuje się współczynnikiem przynajmniej E30 (wg EN 45545-3). Przedstawiane adaptery są dostępne w rozmiarach od M16 do M63, można je dostosować do ścian o dowolnej konstrukcji, a ich montaż jest prosty i bezpieczny.
W przypadku pożaru materiał przeciwogniowy sprawia, że dwa obszary pozostają od siebie całkowicie oddzielone przez co najmniej 30 minut (współczynnik E30 wg EN 45545-3). Materiał przeciwogniowy jest zamocowany w adapterze, aby uniemożliwić przedostanie się ognia, ciepła i oparów. Zwiększa swoją objętość, wypełniając wszystkie puste miejsca między kablami wewnątrz adaptera. Materiały przeciwogniowe (zazwyczaj krzemian sodowy lub grafit) pod wpływem ciepła zwiększają swoją objętość nawet kilkudziesięciokrotnie. W adapterze PMA materiał ten jest w sposób niezwykle skuteczny używany do zamykania otworów, zapobiegając rozprzestrzenianiu się ciepła, ognia i gazów.
Materiał przeciwogniowy wykorzystany w rozwiązaniu PMA blokuje przepływ ciepła i oparów wytwarzanych w trakcie pożaru nawet przez 30 minut (wg EN 45545-3).
Materiał przeciwogniowy wykorzystany w adapterze PMA blokuje przepływ ciepła i oparów wytwarzanych w trakcie pożaru nawet przez 30 minut (wg EN 45545-3).