Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Rozwiązanie dotyczące barier przeciwpożarowych PMA z wykorzystaniem Roxtec

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Ten adapter do barier przeciwpożarowych PMA został zaprojektowany pod kątem połączenia z systemami uszczelniającymi ścian oferowanymi przez firmę Roxtec.
Połączone elementy PMC i Roxtec tworzą razem kompletny system przepustowy dla kabli i przewodów, stanowiący część systemu ochrony kabli zabezpieczającego przed wszystkimi zewnętrznymi czynnikami mechanicznymi i środowiskowymi. Poszczególne elementy są łatwe w montażu i cechują się współczynnikiem powstrzymywania ognia E30 (wg EN 45545-3) w odniesieniu do instalacji drzwiowych, dachowych i podłogowych.

Moduł uszczelniający Roxtec RM PPS to produkt wykonywany na zamówienie. Razem z adapterem do barier przeciwpożarowych PMA (30 mm lub 60 mm) można go z łatwością dostosować do uszczelniania rur osłonowych PMA o różnych rozmiarach przeznaczonych do różnych zastosowań. Cechuje się współczynnikiem E60 (wg EN 45545-3). Materiał przeciwogniowy zastosowany w tym adapterze zwiększa objętość w wysokiej temperaturze, wypełniając puste przestrzenie w ścianie. To rozwiązanie jest łatwe w montażu, a dzięki swoim kompaktowym rozmiarom masa całkowita całego układu ochrony może się zmniejszyć.