PMA oferuje rozwiązanie w postaci złączek NVVZ i NKNZ z elementem odciążającym przeznaczone przede wszystkim do kabli złączowych służących do łączenia wagonów i lokomotyw. Złączki te są wyposażone w ognioodporne dławiki kablowe firmy Pflitsch z elementem odciążającym, zapobiegające przedostawaniu się ognia, ciepła i powietrza generowanego przez wentylatory po wybuchu pożaru.
Fakt, że do demontażu potrzebny jest wkrętak, powstrzymuje nieuprawnione lub przypadkowe rozłączenie tych złączek oraz pozwala zaoszczędzić czas na ich demontażu.
Dzięki łatwemu i niezawodnemu montażowi na wcisk poszczególne elementy są łatwe w montażu i cechują się współczynnikiem powstrzymywania ognia E15 (wg EN 45545-3), a także zapewniają doskonałą wytrzymałość rur osłonowych na wyrywanie.
Złączki PMAFIX Pro NKNZ lub PMAFIX NVZ można przyłączyć z dowolnej strony adaptera. Dzięki temu można wykonać połączenie z rurami osłonowymi posiadającymi aprobaty PCS, PCSL, VAM i VAML (wg EN 45545-2), co w efekcie pozwala na uzyskanie współczynnika E15 wg EN 45545-3.