Duża elastyczność, odporność na umiarkowane obciążenia
Do zastosowań w przemyśle maszynowym, budowlanym i w branży instalacyjnej
Materiał + Charakterystyka
• Specjalny modyfikowany poliamid PA 6
• Dobra plastyczność
• Odpowiednie właściwości mechaniczne
• Niedrogie
• Nie zawierają fluorowców, spełniają wymagania REACH + RoHS
• Zakres temperatur: od –40 °C do +105 °C, przez krótki okres do +160 °C