Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Hybrydowy oplot ekranujący F.HY

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Niezwykle elastyczny i lekki


Najcieńsze przewody miedziane ocynowane zmieszane z poliestrowym włóknem pojedynczym

Stopień pokrycia: > 95%


Charakterystyka
• Typowe wartości ekranowania: 45 – 67 dB
• Bardzo elastyczne, nadające się do zastosowań dynamicznych
• Doskonała odporność na ścieranie i drgania
• Nie zawierają fluorowców
Kolor: metaliczny/czerwony
• Zakres temperatur: od –40 °C do +150 °C