Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Oplot ekranujący F.CK

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Najcieńsze przewody miedziane ocynowane

Dostarczany na formie rurowej
Stopień pokrycia: > 90%


Charakterystyka
• Typowe wartości ekranowania: 65–75 dB przy 100 MHz
• Dzięki wykorzystaniu formy rurowej oplot nie zagina się, a obróbka i montaż są łatwiejsze
• Zakres temperatur: od –65 °C do +150 °C