Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Oplot ekranujący F.CU

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Najcieńsze przewody miedziane ocynowane

Stopień pokrycia: > 65%


Charakterystyka
• Typowe wartości ekranowania: 60–70 dB przy 100 MHz
• Zakres temperatur: od –65 °C do +150 °C