Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Kołnierz GG

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Prosty, rozmiar Jumbo


Stopień ochrony: IP50 bez pierścienia uszczelniającego do rury osłonowej (IP65 z tym pierścieniem)

 

Materiał + Charakterystyka
• Uszczelnienie kołnierzowe FGO4 wykonane z kauczuku etylenowo-propylenowego
• Uszczelnienie kołnierzowe FGO4/01 wykonane z gumy akrylonitrylowo-butadienowej (na życzenie)
• Zakres temperatur z FG04: od -40°C do +105°C
• Zakres temperatur z FG04/01: od -25°C do +70°C