Prosty, rozmiar Jumbo
Do zastosowań związanych z budową pojazdów oraz do wielu zastosowań w branży przemysłowej o wysokich wymaganiach dotyczących uszczelniania i bezpieczeństwa
Materiał + Charakterystyka
• Uszczelnienie kołnierzowe FGO4 wykonane z kauczuku etylenowo-propylenowego
• Uszczelnienie kołnierzowe FGO4/01 wykonane z gumy akrylonitrylowo-butadienowej (na życzenie)
• Stopień ochrony: IP68, IP69K z uszczelnieniem NVN3 do rur osłonowych
• Zakres temperatur z FG04: od -40°C do +105°C
• Zakres temperatur z FG04/01: od -25°C do +70°C
• Jeżeli temperatura użytkowa przekracza 70°C, zalecamy stosować dodatkową wewnętrzną tulejkę pomocniczą BES do rur osłonowych