Proste z elementem odciążającym, metalowy gwint metryczny
Do zastosowań związanych z budową pojazdów szynowych i ciężkich maszyn
Do oddzielania obszarów wilgotnych od suchych
Materiał + Charakterystyka
• Wkładki uszczelniające wykonane z TPE-V
• Zintegrowany element odciążający i optymalny stopień ochrony kabla (do IP68 przy ciśnieniu 10 bar)
• Wysoka wytrzymałość gwintów i przyłączy systemowych
• Zakres temperatur dla wkładki uszczelniającej Pflitsch: od -40°C do +135°C
Uwaga:
• Dla niektórych złączek dostępnych jest wiele wkładek uszczelniających (MDE).
• W połączeniu z wieloma wkładkami uszczelniającymi należy używać łączników typu R/P