Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Złącze kołnierzowe VO

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Złącze kolankowe 90° 

Do systemów ochrony kabli i szeregu zastosowań
  
Charakterystyka
• Uszczelnienie kołnierzowe FGO4 wykonane z kauczuku etylenowo-propylenowego
   uszczelnienie kołnierzowe FGO4/01 wykonane z gumy akrylonitrylowo-butadienowej
• Zakres temperatur z FG04: od -40°C do +105°C
• Zakres temperatur z FG04/01: od -25°C do +70°C