Złącze kolankowe 90° z elementem odciążającym, metalowy gwint metryczny
Do zastosowań związanych z budową pojazdów szynowych i ciężkich maszyn
Materiał + Charakterystyka
• Złącze proste:
Specjalnie wytłaczany poliamid PA 6
• Złącze kolankowe 90°: odlew kokilowy z cynku
• Gwint wewnętrzny i nakrętka zabezpieczająca: niklowany mosiądz
• Wkładka uszczelniająca Pflitsch: TPE-V
• Zintegrowany element odciążający i optymalny stopień ochrony kabla (do IP68 przy ciśnieniu 10 bar)
• Wysoka wytrzymałość gwintów i przyłączy systemowych
• Zakres temperatur dla wkładki uszczelniającej Pflitsch: od -40°C do +135°C
• Dla niektórych złączek dostępnych jest wiele wkładek uszczelniających (MDE)