Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Złącze obrotowe SBIV-NPT

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Złącze obrotowe 360°, zakrzywione 90°, metalowy gwint wewnętrzny NPT


Do zastosowań o wysokich wymaganiach technicznych, związanych głównie z budową ciężkich maszyn i z przemysłem kolejowym
Odpowiednie do zastosowań, w których sporadycznie występuje ruch obrotowy


Materiał + Charakterystyka

• Gwint i zintegrowany adapter obrotowy wykonane z czarnego anodowanego aluminium
• Wysoka wytrzymałość gwintów i przyłączy systemowych
• Stopień ochrony IP68 , IP69K
• Bardzo wysoka odporność na uderzenia 
• Przyłącze do rur osłonowych PMAFLEX, odporne na wstrząsy