Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Złącze UW

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Złącze kolankowe 90°, gwint metryczny (certyfikat UL) 

Do systemów ochrony kabli i szeregu zastosowań

Specyfikacje
• UL 514B / CSA C22.2 No. 227.2.1-04

Stopień ochrony
• Zastosowania dynamiczne: NEMA 6, IP67
• Zastosowania statyczne: NEMA 6P, IP68