Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Złącze VWZ

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Złącze kolankowe 90° z elementem odciążającym, metalowy gwint metryczny 

Do zastosowań związanych z budową pojazdów szynowych i ciężkich maszyn 
Do oddzielania obszarów wilgotnych od suchych

Materiał + Charakterystyka
• Złączka prosta: Specjalnie wytłaczany poliamid PA 6
• Złącze kolankowe 90°: odlew kokilowy z cynku
• Gwint wewnętrzny i nakrętka zabezpieczająca: niklowany mosiądz
• Wkładka uszczelniająca Pflitsch: TPE-V
• Zintegrowany element odciążający i optymalny stopień ochrony kabla (do IP68 przy ciśnieniu 10 bar)
• Wysoka wytrzymałość gwintów i przyłączy systemowych
• Zakres temperatur dla wkładki uszczelniającej Pflitsch: od -40°C do +135°C