Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Narzędzie do cięcia na gorąco HSG

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Do szybkiego i łatwego cięcia oplotów z tworzywa sztucznego


Najmniejsze narzędzie do cięcia na gorąco i użytkowania ciągłego
Wyposażone w nieruchomą krawędź (obszar roboczy 30 mm)


Charakterystyka
• Napięcie: 230 V – 50 Hz (115 V – 60 Hz)
• Moc: 40 W
• Długość przewodu połączeniowego: 2 m


Numer zamówieniowy narzędzia do cięcia na gorąco: HSG-00
Numer zamówieniowy zapasowej taśmy do cięcia: HSG-00-SB