Udoskonalona odporność na ścieranie dzięki pojedynczym włóknom o średnicy 0,28 mm
Stopień pokrycia: > 75%
Materiał + Charakterystyka
• Poliamid 6.6
• Specyfikacje: DIN 5510 (S4/SR2/ST2), NF F 16-101/102 (I3/F2), EN45545-2 HL3
• Zakres temperatur: od –55 °C do +135 °C, przez krótki okres do +160 °C