Udoskonalona odporność na ścieranie dzięki pojedynczym włóknom o średnicy 0,28 mm
Stopień pokrycia: > 90%
Materiał + Charakterystyka
• Poliester
• Specyfikacje: DIN 5510 (S4/SR2/ST2), NF F 16-101/102 (I1/F2), EN45545-2 HL3
• Zakres temperatur: od –50 °C do +120 °C, przez krótki okres do +150 °C