Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Wąż oplatany L.66

Możesz podejrzeć tę stronę w:


Średnica Ø: 0.25 mm
Stopień pokrycia: > 65 %


Materiał + Charakterystyka
• Poliamid 6.6
• Specyfikacje: DIN 5510 (S4/SR2/ST2), NF F 16-101/102 (I3/F2), EN45545-2 HL3
• Zakres temperatur: od –55 °C do +135 °C, przez krótki okres do +160 °C