Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej
Szukaj
Możesz podejrzeć tę stronę w:
PL
Średnica Ø: 0.22 mm Stopień pokrycia: > 65 %
Materiał + Charakterystyka • Poliester • Specyfikacje: DIN 5510 (S4/SR2/ST2), NF F 16-101/102 (I1/F2), EN45545-2 HL3 • Zakres temperatur: od –50 °C do +120 °C, przez krótki okres do +150 °C