Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej
Szukaj
Możesz podejrzeć tę stronę w:
PL
Konstrukcja z naciągiem samoczynnym Montaż po modernizacji Nakładanie się: 90° (+40°/–25°)
Materiał + Charakterystyka • Poliester • Specyfikacje: DIN 5510 (S4/SR2/ST2), NF F 16-101/102 (I3/F2), EN45545-2 HL3 • Zakres temperatur: od –55 °C do +150 °C