Złącze metalowe do rur PMA, gwint metryczny
Do zastosowań w wysokich temperaturach
Do budowy pojazdów szynowych
Materiał + Charakterystyka
• Niklowany mosiądz, uszczelnienia silikonowe
• Wysoka wytrzymałość gwintów i przyłączy systemowych
• IP68 (zastosowania statyczne) / IP67 (zastosowania dynamiczne)
• Zakres temperatur:
–60 °C do +260 °C (w zastosowaniach statycznych)
–45 °C do +260 °C (w zastosowaniach dynamicznych)