Wysoka elastyczność, do umiarkowanych obciążeń
Do zastosowań związanych z budową i montażem maszyn
Do zastosowań statycznych i dynamicznych (częściowo)
Materiał + Charakterystyka
• Specjalny modyfikowany poliamid 6
• Bardzo dobra plastyczność i dobra odporność na zginanie wielokrotne
• Odpowiednie właściwości mechaniczne nawet w skrajnych warunkach (niskiej temperaturze i niskiej wilgotności)
• Zdolność do samogaszenia wg UL 94 V2
• Nie zawierają fluorowców, spełniają wymagania REACH + RoHS
• Zakres temperatur: od –40 °C do +105°C, przez krótki okres +160 °C