Wysoka elastyczność, do umiarkowanych obciążeń
Do zastosowań związanych z budową maszyn, montażem i budową pojazdów szynowych
Do zastosowań statycznych i dynamicznych (częściowo)
Materiał + Charakterystyka
• Specjalny modyfikowany poliamid 6
• Bardzo dobra plastyczność i dobra odporność na zginanie wielokrotne
• Bardzo dobre właściwości mechaniczne nawet w skrajnych warunkach (niskiej temperaturze i niskiej wilgotności)
• Bardzo dobre właściwości długotrwałe
• Zdolność do samogaszenia wg UL 94 V2
• Nie zawierają fluorowców, spełniają wymagania REACH + RoHS
• Zakres temperatur: od –50 °C do +105°C, przez krótki okres +160 °C