Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Rura osłonowa PCS

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Wysoka elastyczność, do dużych obciążeń 


Do dynamicznych zastosowań zewnętrznych w pojazdach szynowych
Do zastosowań zewnętrznych o najwyższych wymaganiach dotyczących promieniowania UV i odporności na starzenie w warunkach atmosferycznych
Rozszerzony zakres uzyskanych atestów i aprobat z branży kolejowej


Materiał + Charakterystyka
Specjalny modyfikowany poliamid 12
Najwyższa odporność na zginanie wielokrotne
Bardzo dobre właściwości mechaniczne nawet w skrajnych warunkach (niskiej temperaturze i niskiej wilgotności)
Niezwykle wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
Niezwykle wysoka odporność na promienie UV i starzenie w warunkach atmosferycznych
Nie zawierają fluorowców, spełniają wymagania REACH + RoHS
Zakres temperatur: od –50 °C do +95°C, przez krótki okres +150 °C

PMA rekomenduje nowe wielowarstwowe rury osłonowe XPCS i XPCSF.