Wysoka elastyczność, do umiarkowanych i dużych obciążeń
Do zastosowań związanych z robotyką i automatyką
UL 94 V0
Materiał + Charakterystyka
• Specjalny modyfikowany poliamid 12
• PIS: Średniościenna (szerokość znamionowa od 07 do 48)
PIH: Grubościenna (szerokość znamionowa od 56 do 125)
• Bardzo wysoka odporność na zginanie wielokrotne
• Dobre właściwości mechaniczne nawet w skrajnych warunkach (niskiej temperaturze i niskiej wilgotności)
• Bardzo wysoka odporność na promienie UV i korozję atmosferyczną
• Nie zawierają fluorowców, spełniają wymagania REACH + RoHS
• Zakres temperatur: od –50 °C do +95°C, przez krótki okres +150 °C