Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Rura osłonowa PLU

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Elastyczność, do umiarkowanych obciążeń 

Do zastosowań związanych z najbardziej rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa pasażerów
Doskonałe właściwości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wg BS 6853 1a (wewnętrznego) oraz normy technicznej LUL, aprobata Metronet i Tube Lines
Do statycznych zastosowań wewnętrznych


Materiał + Charakterystyka
Specjalny modyfikowany polipropylen
 Dobra plastyczność 
 Wysoka odporność na uderzenia
Nie zawierają fluorowców, spełniają wymagania REACH + RoHS
Zakres temperatur: od –25 °C do +95°C, przez krótki okres +120 °C