Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Rura osłonowa POH

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Wysoka elastyczność, do umiarkowanych obciążeń 

Do zastosowań związanych z najbardziej rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa pasażerów
Doskonałe właściwości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wg BS 6853 1a (wewnętrznego) oraz normy technicznej EN 45545-2


Materiał + Charakterystyka
• Specjalny modyfikowany polipropylen
• Dobra plastyczność i wysoka odporność na zginanie wielokrotne
• Nie zawierają fluorowców, spełniają wymagania REACH + RoHS
• Zakres temperatur: od –25 °C do +95°C, przez krótki okres +120 °C