Elastyczność, do dużych obciążeń
Do zastosowań wewnętrznych, np. w przedziałach pasażerskich lub w budynkach do użytku publicznego, i związanych z nimi wysokich wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa pasażerów
HL3 zgodnie z EN 45545-2
Materiał + Charakterystyka
• Specjalny modyfikowany poliamid 6
• Wysoka wytrzymałość na ściskanie i na uderzenia
• Duża sztywność
• Minimalne rozprzestrzenianie się dymu i gazów
• Nie zawierają fluorowców, spełniają wymagania REACH + RoHS
• Zakres temperatur: od –40 °C do +105°C, przez krótki okres +160 °C