Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Rura osłonowa VAML

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Elastyczność, do umiarkowanych obciążeń 

Do zastosowań wewnętrznych, np. w przedziałach pasażerskich lub w budynkach do użytku publicznego, i związanych z nimi wysokich wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa pasażerów
HL3 zgodnie z EN 45545-2

Materiał + Charakterystyka
• Specjalny modyfikowany poliamid 6
• Wysoka elastyczność
• Wysoka odporność na uderzenia
• Minimalne rozprzestrzenianie się dymu i gazów
• Nie zawierają fluorowców, spełniają wymagania REACH + RoHS
• Zakres temperatur: od –40 °C do +105°C, przez krótki okres +160 °C