Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Wielowarstwowa rura osłonowa XSOL

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Wysoka elastyczność, do umiarkowanych obciążeń 


Uniwersalna, szczególnie w zastosowaniach zewnętrznych przy użytkowaniu długotrwałym, np. w branży energetycznej


Materiał + Charakterystyka
• Warstwa zewnętrzna: Specjalnie wytłaczany poliamid PA 12
   Warstwa środkowa: Specjalna mieszanka wiążąca
   Warstwa wewnętrzna: Specjalny zmodyfikowany poliamid 6
• Bardzo wysoka odporność na promienie UV i starzenie w warunkach atmosferycznych
• Bardzo wysoka plastyczność i odporność na zginanie wielokrotne
• Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna
• Wysoka odporność na uderzenia nawet w skrajnych warunkach (niskiej temperaturze i niskiej wilgotności)
• Bardzo dobre właściwości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, możliwość samogaszenia
• Nie zawierają fluorowców, spełniają wymagania REACH + RoHS
• Zakres temperatur: od –50 °C do +95 °C, przez krótki okres do +150 °C