Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Wielowarstwowa rura osłonowa XPCS

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Wysoka elastyczność, do dużych obciążeń 


Wielowarstwowa rura osłonowa z zieloną warstwą wewnętrzną do statycznych i częściowo dynamicznych zastosowań zewnętrznych (dachy i podwozia). Połączenie zielonej warstwy wewnętrznej z PA 6 i czarnej warstwy zewnętrznej z PA 12 zapewnia odpowiednie właściwości oraz zoptymalizowany stosunek ceny do parametrów użytkowych


Materiał + Charakterystyka
Specjalnie wytłaczany, wysokiej jakości poliamid PA12/PA6
Niezwykle wysoka odporność na promienie UV i korozję atmosferyczną
Bardzo wysoka elastyczność
Wysoka wytrzymałość mechaniczna, również przy niskiej wilgotności
Zdolność do samogaszenia 
 Nie zawiera fluorowców ani kadmu
Zakres temperatur: od -50°C do +95°C (ciągły), przez krótki okres do +150°C
Klasa HL2 wg EN 45545-2 (zestaw wymagań R22/R23)