Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Wielowarstwowa rura osłonowa XPCSF

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Wysoka elastyczność, do dużych obciążeń 


Wielowarstwowa rura osłonowa z pomarańczową warstwą wewnętrzną przeznaczona do dynamicznych zastosowań zewnętrznych w pojazdach szynowych
Wysoce elastyczna rura osłonowa XPCSF z pomarańczową warstwą wewnętrzną to optymalny produkt do zastosowań zewnętrznych. Połączenie dwóch różnych warstw gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego wg klasy HL3 (EN 45545-2), doskonałe właściwości dynamiczne oraz odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych i starzenie ogółem


Materiał + Charakterystyka
Specjalnie wytłaczany, wysokiej jakości poliamid PA12/PA12
Niezwykle wysoka odporność na promienie UV i korozję atmosferyczną
Bardzo wysoka elastyczność
Wysoka wytrzymałość mechaniczna, również przy niskiej wilgotności
Zdolność do samogaszenia 
 Nie zawiera fluorowców ani kadmu
 Zakres temperatur: od -50°C do +95°C (ciągły), przez krótki okres do +150°C
Klasa HL3 wg EN 45545-2 (zestaw wymagań R23)