Rura osłonowa PMA ABB chroni ważne kable przed uszkodzeniami mechanicznymi i innymi czynnikami środowiskowymi. Ma to szczególne znaczenie w branżach o surowych wymogach w zakresie higieny i czystości.
W wyniku intensywnych prac zespół ds. badań i rozwoju ABB opracował falistą rurę osłonową JFBD przeznaczoną dla przemysłu spożywczego.
Spełniając coraz surowsze wymagania dotyczące szybkiego i skutecznego spłukiwania, nową rurę osłonową JFBD po raz pierwszy pokryto nadtłoczonym, pozbawionym porów gładkim płaszczem. Zapewnia to większą skuteczność czyszczenia oraz wyjątkowo wysoką odporność na działanie agresywnych środków chemicznych. Postąpiono zgodnie ze standardami ECOLAB.
W ramach linii produktów PMA do ochrony kabli dla przemysłu spożywczego dostępne są dwie specjalistyczne złączki. Nylonowa złączka JKNH, wykonana z materiału zatwierdzonego przez FDA, charakteryzuje się wyjątkową odpornością chemiczną i szybką instalacją bez użycia narzędzi. Jednoczęściowa złączka JENQ wykonana jest ze stali nierdzewnej 316L i nadaje się doskonale do użytku w obszarach o najwyższych wymaganiach w zakresie higieny.
Rura osłonowa JFBD w połączeniu ze złączką ze stali nierdzewnej JENQ lub nylonową złączką JKNH stanowi elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie dla przemysłu spożywczego, dla którego ABB od wielu lat oferuje produkty.
Główne korzyści:
‒ Wysoka odporność na środki czyszczące i chemiczne
‒ Stopień ochrony IP69 wg EN 60529
‒ Atest UL wg UL1696
‒ Certyfikacja NSF169 i NSF14159-1
‒ Oszczędność czasu dzięki łatwemu czyszczeniu
‒ Niezwykła elastyczność w połączeniu z niewielkim promieniem zginania
‒ Sprawny, zajmujący niewiele miejsca montaż
‒ Elastyczność i łatwe czyszczenie w przemyśle spożywczym