ABB safe&smart

Ochrona i komfort w najprostszej formie

Wcześniej, metody łączenia systemów alarmowych i sterowania budynkiem były bardzo ograniczone. Obecnie, dzieki systemowi ABB safe&smart integrowanie różnych systemów stało sie o wiele prostsze.

ABB safe&smart - połączenie niezawodnej technologii alarmowej z łatwym w obsłudze systemem zarządzania budynkiem

Dzięki połączeniu wszystkich systemów w jeden mechanizm sterowania budynkiem uzyskano odpowiednią reakcję każdego systemu w nagłych sytuacjach. Także podczas pracy normalnej, czujniki systemu alarmowego współpracują z systemem sterowania budynkiem.
Dwie aplikacje - jeden panel
Podstawą systemu ABB safe&amart jest nowy panel bezpieczeństwa KNX GM/A 8.1, oznacza to, że wszystkie bieżące informacje dotyczące stanu systemu dostepne są w każdej chwili i miejscu. W zależności od trybu pracy panelu, może być on używany do sterowania zarówno systemem alarmowym jak i innymi funkcjami systemu kontroli budynku. Panel KNX pozwala na monitorowanie stanu systemu alarmowego za pomocą urzadzeń wyświetlających systemu bezpieczeństwa i odpowiednie, automatyczne sterowanie funkcjami budynku w zależności od stanu czujników alarmowych.
Jeden panel - wszystkie interfejsy
Integracja wszystkich niezbędnych interfejsów systemowych oznacza, że planowanie, uruchamianie i działanie systemu jest niezwykle proste i nie trzeba już ustawiać każdego systemu osobno. Czujniki alarmowe i detektory są połączone bezpośrednio lub za pośrednictwem magistrali bezpieczeństwa, która łączy system aktywacji z jednostką centralną.
Najlepszy w obydwu światach
Z nowym panelem bezpieczeństwa KNX GM/A 8.1 firma ABB przedstawia pierwszy system bezpieczeństwa, kompatybilny zarówno z międzynarodowym standardem 14543-3-x ISO / IEC jak i ISO / IEC 62642. Dzięki spełnieniu obydwu standardów, panel GM/A 8.1 jest gotowy do pracy na całym świecie, Znacznie rozszerza to możliwości partnerów biznesowych ABB oraz firm integratorskich pracujących na panelach KNX. Nowy system jest idealnym rozwiązaniem dla projektów zarówno o niskich jak i wysokich wymogach bezpieczeństwa.
bedienung_1
normen_1
Dodatkowa ochrona
Do systemu można podłączyć do pięciu klawiatur, które oferują pełny dostep do systemu w kompletnie różnych lokacjach. Mając dostęp do danej klawiatury można ustawić alarmy, aktywować i dezaktywować system, ustawiać scenariusze alarmowe, czy wszelkie inne funkcje, jakie posiada system. Poza kontrolowaniem funkcji alarmowych można również sterować np. oświetleniem czy napędami rolet.
Szyfrowanie komunikacji
Komunikacja pomiędzy systemem a przeglądarką internetową odbywa sie za pomocą połączenia szyfrowanego SSL. Zapewnia to największą możliwą ochronę systemu oraz skutecznie zapobiega próbom odczytania, bądź manipulowania przesyłanych danych.
Wszystkie normy i dyrektywy spełnione
Inteligentny system ABB safe&smart może byś stosowany w systemach o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa, zgodnych z niemieckim VdS klasa A, B i C, DIN VDE 0833 poziomy od 1 do 3 i EN 50131/IEC 62642 poziomy od 1 do 3.
Select region / language